UK 5-R-C-1K - Řadová svornice elektronického prvku
3116044

Řadová svornice elektronického prvku, s dolaďovacím odporem Cermet 1 kΩ, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 0,027 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty