IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC
-
Svornice Inline
2869911
Jiskrově bezpečná V/V svorka Inline Digital, 4 konfigurovatelné vstupní/výstupní kanály, kompletní s příslušenstvím
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 48,8 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Barva | modrá |
| Inline místní sběrnice | |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID-kód (hex) | žádný |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | Osaditelný jako vstup nebo výstup |
| Počet vstupů | 4 |
| Typ připojení | Konektor Inline |
| Technologie připojení | 2 vodič |
| Ochranné spínání | ochrana proti přepólování, přepěťová ochrana |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Popis výstupu | Digitální, pasivní výstup |
| Typ připojení | Konektor Inline |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Počet výstupů | 4 |
| Ochranné spínání | ochrana proti přepólování, přepěťová ochrana |
| Výstupní napětí | 24 V |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Inline | |
| Počet kanálů | 4 |
| Potenciály | |
| Příkon | 4,8 W (na kanál) |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 50 mA |
| Potenciály: | |
| Napájecí napětí | 28 V DC |
| Odběr proudu | max. 190 mA |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ex-data | |
| ATEX | II 3(1)GD Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc Sira 09ATEX2339X |
| IECEx | Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc IECEx SIR 10.0033X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. výstupní napětí Uo | max. 28 V DC (Výstup) |
| max. 11,76 V DC (Vstup) | |
| Max. výstupní proud Io | max. 109 mA (Výstup) |
| max. 15,3 mA (Vstup) | |
| Max. výstupní výkon Po | max. 757 mW (Výstup) |
| max. 44,8 mW (Vstup) | |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 28 V DC |
| IIC (A, B) (Výstup): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 1,015 mH / 0,083 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Výstup): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 3,045 mH / 0,625 µF |
| IIA (D) (Výstup): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 8,12 mH / 2,15 µF |
| IIC (A, B) (Vstup): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 1,52 mH / 1,5 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Vstup): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 4,56 mH / 9,9 µF |
| IIA (D) (Vstup): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 21,1 mH / 39 µF |
| Objednací číslo | 2869911 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI1E4 |
| GTIN | 4046356470209 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 305 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 204 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Podpora snímačů NAMUR (EN 60947-5-6)
4 konfigurovatelné V/V kanály
Diagnostika jednotlivého kanálu
8,2 V napájení senzorů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno