Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k výstupu digitálních signálů.
IB IL DO 1 AC
-
Svornice Inline
2836748
Výstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 1 výstup, 12 až 253 V AC, 500 mA, technika připojení 3 vodiči
Detaily výrobku
| Provedení | modulární |
| Počet kanálů | 1 |
| Programovací data | |
| Délkový kód (hex) | C2 |
| ID-kód (dez) | 189 |
| Délkový kód (dec) | 194 |
| Kanál procesních údajů | 2 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 2 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Délka registru (sběrnice) | 2 Bit |
| Datový telegram polní sběrnice | |
| Potřeba parametrických dat | 3 Byte |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 35 mA |
| Potenciály: Napájení periferie | |
| Napájecí napětí | 230 V AC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 0,5 A |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (jmenovitá hodnota) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / oblast periferních zařízení | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: kusová zkouška | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: oblast periferních zařízení / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Výstup/fáze | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Počet výstupů | 1 |
| Ochranné spínání | ochrana výstupů proti přetížení, zkratu |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 500 mA |
| Maximální výstupní proud jednoho modulu | 500 mA |
| Jmenovité výstupní napětí | 230 V AC |
| rozsah výstupního napětí | 12 V AC ... 253 V AC (přes rozvod potenciálu) |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Inline místní sběrnice | |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,2 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
| Barva | šedá |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 75 % ... 85 % (v rozsahu -25 °C ... +55 °C je třeba učinit vhodná opatření proti zvýšené vlhkosti vzduchu (> 85 %).) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 75 % ... 85 % (lehké orosení krátkého trvání se smí příležitostně vyskytnout na vnějším krytu) |
| Třída ochrany | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2836748 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI132 |
| GTIN | 4017918160463 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 61,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 61,8 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno