IB IL AO 4/8/U/BP
-
Svornice Inline
2878049
Výstupní svorka Inline pro analogový signál, bez příslušenství, 2 výstupy 0-10 V, ±10 V, technika připojení 2 vodiči
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Provedení | modulární |
| Modul | |
| ID-kód (dez) | 223 |
| ID-kód (hex) | DF |
| Délkový kód (hex) | 05 |
| Délkový kód (dec) | 05 |
| Kanál procesních údajů | 80 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 10 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 10 Byte |
| Délka registru | 96 Bit |
| Potřeba parametrických dat | 27 Byte |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | typ. 80 mA |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | typ. 72 mA |
| Analogový: | |
| Název výstupu | Analogové výstupy |
| Technologie připojení | 2-vodič (stíněné) |
| Počet výstupů | 8 |
| Ochranné spínání | ochrana výstupů před přechodovými jevy |
| Datové formáty | IB IL, IB ST, IB RT, normované provedení, kompatibilní se S7 |
| Znázornění výstupní hodnoty | 16 bitů (15 bitů + znaménko) |
| Aktualizace procesních dat | < 2 ms (v závislosti na provozu) |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | > 2 kΩ |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | > 2 kΩ 0,05 % |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Inline místní sběrnice | |
| Počet kanálů | 4 |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 48,8 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Barva | zelená |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2878049 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI142 |
| GTIN | 4046356048446 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 153,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 126,04 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno