IB IL 24 DO 8-2A - Svornice Inline
2742117

Výstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 8 výstupů, 24 V DC, 2 A, technika připojení 4 vodiči

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Jmenovitý proud na každý výstup: 2 A
Povoleno pro použití v bezpečnostním segmentovém okruhu (zohledněte pokyny v datovém listu!)
Diagnostika a ukazatel stavu
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
Celkový proud svorky: 8 A
Připojení aktorů technikou 2, 3 a 4 vodičů
8 digitálních výstupů