IB IL 24 DO 32/HD - Svornice Inline
2860934

Výstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 32 výstupů, 24 V DC, 500 mA, technika připojení 1 vodičem

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Diagnostika a ukazatel stavu
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
Celkový proud svorky: 8 A
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
Připojení aktorů 1vodičovou technikou
32 digitálních výstupů