Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k výstupu digitálních signálů.
IB IL 24 DO 2-2A
-
Svornice Inline
2726243
Výstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 2 výstupy, 24 V DC, 2 A, technika připojení 4 vodiči
Detaily výrobku
| Provedení | modulární |
| Počet kanálů | 2 |
| Diagnostická hlášení | Zkrat nebo přetížení digitálních výstupů Chybové hlášení v kódu diagnostiky (sběrnice) i indikace (2 Hz) LED diodou (D) na modulu |
| Modul | |
| ID-kód (dez) | 189 |
| ID-kód (hex) | BD |
| Délkový kód (hex) | C2 |
| Délkový kód (dec) | 194 |
| Kanál procesních údajů | 2 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 2 Bit |
| Délka registru | 2 Bit |
| Potřeba parametrických dat | 3 Byte |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 35 mA |
| Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 4 A |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / 24 V napájení (periferní zařízení) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 2-, 3-, 4-vodič |
| Počet výstupů | 2 |
| Ochranné spínání | ochrana výstupů proti přetížení, zkratu |
| Výstupní napětí | 24 V DC (US - 1 V) |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 2 A |
| Maximální výstupní proud jednoho modulu | 4 A |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC (rozdíl napětí při Ijmen ≤ 1 V) |
| Jmenovitá zátěž induktivní | 48 W |
| Jmenovitá zátěž svítidel | 48 W |
| Jmenovitá zátěž ohmická | 48 VA |
| Chování při přetížení | Auto-Restart |
| Chování při indukčním přetížení | výstup může být zničen |
| Chování při odpojení napětí | Výstup sleduje napájecí napětí bez zpoždění. |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Inline místní sběrnice | |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
| Diagnostické hlášení | |
| Diagnostika | Zkrat nebo přetížení digitálních výstupů |
| Hlášení | Chybové hlášení v kódu diagnostiky (sběrnice) i indikace (2 Hz) LED diodou (D) na modulu |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,2 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Rozměry skříně |
| Barva | zelená |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2726243 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI132 |
| GTIN | 4017918168100 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 66,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 52,59 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
2 digitální výstupy
Připojení aktorů technikou 2, 3 a 4 vodičů
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
Celkový proud svorky: 84A
Jmenovitý proud na každý výstup: 2 A
Diagnostika a ukazatel stavu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno