IB IL 24 DO 16 - Svornice Inline
2726272

Výstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 16 výstupů, 24 V DC, 500 mA, technika připojení 3 vodičem

Detaily výrobku







Vaše výhody

Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
Celkový proud svorky: 8 A
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
16 digitálních výstupů
Diagnostika a ukazatel stavu