produktová řada COMBICON Terminals M
průřez 4 mm2
rozteč 5 mm
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 4 mm2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 6, řada výrobků: SPTA 2,5/..-THR, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici