VAL-MS 1000DC-PV/2+V - Svodič přepětí typu 2
2800628

Svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné fotovoltaické systémy stejnosměrného napětí 1 000 V DC, k montáži na nosnou lištu, 3pólová základna, tři výměnné teplotně dozorované ochranné prvky, stavové hlášení na každé zástrčce

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Milionkrát osvědčená kvalita v nejrůznějších aplikacích
Rychlá instalace s propojkami díky běžné průmyslové konstrukční šířce 1 dělicí jednotky
Jednoduchá kontrola a měření izolace díky výměnným ochranným modulům
Velká oblast použití díky rozmanitým jmenovitým napětím
Vysoká modularita nabízí individuální řešení pro každou aplikaci