ME MAX 45 F-MT G 3-3 KMGY - Mezikus
2201169

Pouzdro na nosnou lištu, Mezikus, ploché provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 22,6 mm, výška: 85 mm, hloubka: 90 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), příčné spojení: bez konektoru sběrnice

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduchá montáž
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu