QPDW3PE1,5 9-14 M25 0,1 BKKTH
-
Stěnová průchodka
1582476
Stěnová průchodka QUICKON, 3+PEpólová, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 630 V / 20 A, s maticí QUICKON pro průměr vodiče 9 mm ... 14 mm, se 4 navařenými 1,5 mm2 vodičovými žilami, 0,1 m dlouhý, na konci s kulatými kabelovými oky
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje