QPD W4X2,5 9-14 M25 0,5 GY - Stěnová průchodka
1424004

Stěnová průchodka, typ připojení: Jednotlivé žíly (přivařené)/ Přípojka IDC, M25, Trn, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, šedá, s maticí QUICKON, kódování: kódování, vnější průměr vedení: 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm2, hladce odříznuté žíly, délka vedení: 0,5 m

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje