QPD W3PE2,5 M25 0,25 BK B-S
-
Stěnová průchodka
1076215
Stěnová průchodka, typ připojení: Připojení fastonem (přivařené), počet pólů: 3+PE, M25, Trn, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, černá, bez matice QUICKON, kódování: kódování, 2,5 mm2, na konci s koncovkami vodiče, délka vedení: 0,25 m, Osazení kolíků: 1 = BN, 2 = BU, PE = GNYE, 3 = N.C.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje