QPD W 4X2,5 M25 DT GY - Stěnová průchodka
1582358

Stěnová průchodka, typ připojení: Svorky Push-in, M25, Trn, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, šedá, bez matice QUICKON, kódování: kódování, vnější průměr vedení: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty