QPD W 4X2,5 M25 0,5 GY
-
Stěnová průchodka
1582344
Stěnová průchodka, typ připojení: Jednotlivé žíly (přivařené), M25, Trn, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, šedá, bez matice QUICKON, kódování: kódování, vnější průměr vedení: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, hladce odříznuté žíly, délka vedení: 0,5 m
Detaily výrobku
| Produktová řada | QPD |
| Provedení | QPD 4x2,5 |
| Počet pólů | 4 |
| Označení pólu | 1, 2, 3, 4 |
| Počet přípojek | 10 |
| Počet přípojek na jeden pól | 1 |
| Kódování | kódování |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Technologie připojení | |
| Typ připojení na straně přístroje | Jednotlivé žíly (přivařené) |
| Četnost připojení vedení se stejným průřezem | max. 10 |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje flexibilní | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez přípoje tuhý | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 16 ... 14 |
| Utahovací moment Převlečná matice | 5 Nm |
| Utahovací moment Kontramatice | 5 Nm |
| Rozměr klíče Převlečná matice | 22 mm |
| Rozměr klíče Kontramatice | 27 mm |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 29,6 mm |
| Výška | 29,6 mm |
| Délka | 51,4 mm |
| Průměr | 29,6 mm |
| Rozměr klíče | 27 mm |
| Velikost klíče pro montáž | 27 mm |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 8 kV |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 8 kV |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 6 kV |
| Jmenovitý proud | 20 A |
| Odpor kontaktu | < 3 mΩ |
| Jmenovité napětí (II/2) | 1000 V |
| Jmenovité napětí (III/2) | 1000 V |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 690 V |
| Jmenovité napětí UN | 690 V |
| Jmenovitý proud IN | 20 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | max. 50 |
| Materiálem Pouzdro | PA |
| Materiálem Kontakt | CuZn |
| Materiálem Povrch kontaktů | postříbřené |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál izolace žíly | PVC/PE/TPE/pryž |
| Délka vedení | 0,5 m |
| Uspořádání pramenů dle VDE 0295 / nejmenší průměr drátu | VDE 0295 třídy 1 až 6 / min. 0,15 mm |
| Vnější průměr vedení | 6 mm ... 10 mm (Matice Quickon nebo konektory Quickon se objednávají zvlášť) |
| Průměr žíly, vč. izolace | 2 mm ... 3,8 mm |
| Označení pólu | 1, 2, 3, 4 |
| průřez vodiče | 2,5 mm² |
| Materiál izolace žíly | PVC/PE/TPE/pryž |
| Způsob montáže | Montáž na přední stěnu M25 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| Rázová pevnost | IK07 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
| Teplota při připojení vodiče | -5 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 100 °C |
| Objednací číslo | 1582344 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF6 |
| Kód výrobku | AF6ABB |
| GTIN | 4046356463508 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 89,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 85,2 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002566 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno