QPD CW 4X2,5/1X6-10 GY
-
Spojka vedení
1582536
Stěnová průchodka spojky vedení jednostranná s maticí QPD, šedá, 4pólová bez PE, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 630 V / 20 A, pro průměr kabelu 6 mm ... 10 mm.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Jednoduše a bezpečně – se spojkou vedení je možné rychle opravit a prodloužit vedení, v kombinaci s konektorem také jako spojkové spojení