VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40049992Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
Seznam UL
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen tuhé vodiče | 600 V | 15 A | - 14 | |
vícevodičový s koncovkou vodiče | 600 V | 15 A | - 14 |
cUL Listed
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 14 |