PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP
-
Vazební relé
2702523
Vazební relé pro galvanické oddělení a přizpůsobení výkonu pro aplikace SIL 3 F&G, low demand, diagnostika zátěže v režimu off a on state na přerušení obvodu a zkrat, 1 povolovací cesta proudu, filtr zkušebního impulzu, zásuvná svorka Push-in, šířka 17,5 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Monitoring uzemnění
Vhodné pro aplikace low demand do úrovně integrity zabezpečení 3 podle IEC 61508, IEC 61511 a EN 50156
Konfigurovatelná diagnostika Off State a On State
Aktivní zpětná vazba o chybách přes A1 k DO
Integrovaný testovací impulzový filtr DCS
1 povolovací cesta proudu, 1 cesta signálního proudu