PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1 - Vazební relé
2986562

Vazební relé pro aplikace SIL 3 Low Demand, připojuje digitální výstupní signály na periferii, 1 povolovací cesta proudu, modul pro aplikace F&G, testovací pulzní filtr, šířka 17,5 mm, výměnná svorka Push-in

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úzké pouzdro 17,5 mm
Až SIL 3 podle IEC 61508
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
1 povolovací cesta proudu
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení