PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2
-
Rozšiřující modul
2981473
Univerzální bezpečnostní relé s nuceným vedením kontaktů, připojení pružinou, 4 spínací kontakty, 2 rozpojovací kontakty, šířka: 40 mm
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| aplikace | Bezpečné vypnutí |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Ovládání | 1kanálový |
| Životnost mechanická | cca. 107 počet sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,44 W |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Zatěžovací izolační napětí | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | 4 kV / základní izolace (bezpečné oddělení, zesílená izolace a 6 kV mezi vstupním proudovým okruhem a povolovacími trasami.) |
| Všeobecně | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 120 V AC/DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,1 |
| Typický vstupní proud při UN | 12 mA |
| Doba odezvy typická | 10 ms |
| typická doba návratu | 10 ms |
| Provedení kontaktů | 4 spínač |
| 2 rozpojovač | |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Spínací napětí minimální | 15 V AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 6 A (součtový proud na vyžádání) |
| zapínací proud maximální | 6 A |
| Zapínací proud minimální | 25 mA |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Vypínací výkon (induktivní zátěž) maximálně | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Spínací výkon minimální | 0,4 W |
| spínací schopnost (360/h spínací cykly) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| spínací schopnost (3600/h spínací cykly) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gK NEOZED (Spínač) |
| 4 A gL/gK NEOZED (Rozpojovací kontakt) |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ne |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinový spoj |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Výška | 111 mm |
| Hloubka | 50,1 mm |
| Barva | zelená |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška nasazení | ≤ |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| EN 50205 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2981473 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA162 |
| GTIN | 4017918987817 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 126 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 95,58 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
1kanálové ovládání
Jako všechna bezpečnostní relé PSR opatřená nuceně vedenými kontakty podle EN 50205
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno