PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1 - Vazební relé
2986711

Vazební relé pro aplikace SIL 3 Low Demand, váže digitální výstupní signály na periferii, 1 povolovací trasa, modul pro aplikace F&G, testovací pulzní filtr, zásuvné šroubové připojení, šířka 17,5 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

1 povolovací cesta proudu
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení
Úzké pouzdro 17,5 mm
Až SIL 3 podle IEC 61508
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů