SC 4-RZ/ 6
-
Spojka COMBI
3042667
Spojka COMBI, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 6, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: na montážní desce, barva: šedá
Detaily výrobku
| Počet pólů | 6 |
| Rozteč | 6,2 mm |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet řad | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,02 W |
| jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 8 mm ... 10 mm |
| válečkový kalibr | A4 |
| Přípojka podle normy | IEC 61984 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 28 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Jmenovitý proud | 32 A |
| Zatěžovací proud maximální | 32 A (při průřezu vodiče 6 mm²) |
| Jmenovité napětí | 800 V |
| Šířka | 37,2 mm |
| Šířka krytu | 3,2 mm |
| Výška | 31 mm |
| Vzdálenost otvorů | 6,2 mm |
| Průměr vyvrtaného otvoru | 3,5 mm |
| Rozteč | 6,2 mm |
| Síla plechu | 0,8 mm ... 1,5 mm |
| Barva | šedá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ano |
| Technické údaje | |
| Vzdálenost otvorů | 6,2 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 61984 |
| Způsob montáže | na montážní desce |
| Objednací číslo | 3042667 |
| Ks/bal. | 25 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BE2 |
| Kód výrobku | BE2145 |
| GTIN | 4046356012805 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 39,068 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 39,068 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CZ/2 - Odlehčovač tahu 3043831
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
ST-BW - Ovládací nástroj 1207608
-
PC - Kódovací hvězdice 3040588
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
ISH 4/0,5 - Izolační dutinka 3002885
-
ISH 4/1,0 - Izolační dutinka 3002898
Vaše výhody
Spojka COMBI pro přímou montáž
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno