SC 4/ 1-L BU - Spojka COMBI
3042609

Spojka COMBI, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Díky samonastavitelným spojkám ST-COMBI je pro každé zadání úlohy k dispozici řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Spojka se přitom sestaví přímo podle použití na místě z jednopólových propojovacích prvků
Testováno pro železniční aplikace