PRC 20/M17-6E-FC-FC 6-14 GY - Spojkové konektor
1636034

Spojkové konektor, Rodina výrobků: PRC 20, provedení: přímo, barva: černá, počet pólů: 7, průřez vodiče min.: 0,75 mm2, průřez vodiče max.: 1 mm2, jmenovité napětí: Dreiphasig 630 V AC, jmenovitý proud: 8,5 A, Typ připojení: Lisovaný spoj, min. průměr kabelu: 6 mm, max. průměr kabelu: 14 mm, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Technologie zajištění Duo Unlock pro větší flexibilitu při instalaci a údržbě
Bezpečné používání v extrémních okolních podmínkách díky vysokým stupňům krytí a rázové pevnosti
Snadná manipulace díky osvědčené technice lisovaného připojení
Mechanické a barevné kódování pro rychlé a bezchybné uvedení do provozu