QPD C 4PE6,0 2X9-14 BK - Spojka vedení
1410410

Spojka vedení QUICKON, černá, 4+PE-pólový, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, pro průměr kabelu 9 mm ... 14 mm.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Jednoduše a bezpečně – se spojkou vedení je možné rychle opravit a prodloužit vedení, v kombinaci s konektorem také jako spojkové spojení