PSR-MIS-C-S-NONC-C-3,0PVC - Snímač bezpečnostního spínače
1533265

Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 1 NO/1 NC kontakt, kulaté provedení, PVC kabel bez konektoru o délce 3 m

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nákladově optimalizovaný bezpečnostní spínač
Osvědčený princip magnetického spínání
Kulaté provedení
Lze používat se standardním i zesíleným akčním členem
Flexibilní připojení díky otevřenému konci kabelu