WMS 25,4 (60X40)R CUS - Smršťovací bužírka
0800743

Smršťovací bužírka, Cívka, bílá, rozsah průměrů kabelů: 8,5 ... 25,4 mm: uživatelsky definované, děrované, způsob montáže: nasunutí, výška textového pole: 40 mm, šířka textového pole: 60 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)