WMS 2,4 (60X4)R YE CUS - Smršťovací bužírka
0800755

Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá, rozsah průměrů kabelů: 0,8 ... 2,4 mm: uživatelsky definované, děrované, způsob montáže: nasunutí

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)