WMS 12,7 (EX20)R YE CUS
-
Smršťovací bužírka
0800719
Smršťovací bužírka, Cívka, žlutá, rozsah průměrů kabelů: 4,2 ... 12,7 mm: uživatelsky definované, perforovaný nebo řezaný, způsob montáže: nasunutí, výška textového pole: 30000 mm, šířka textového pole: 20 mm
Detaily výrobku
| Popisování | |
| Potisk | uživatelsky definované |
| Typ drážky | Smršťovací bužírka |
| Technologie označování | Thermotransfer |
| Šířka | 20 mm |
| Délka | 20 m |
| Textové pole | |
| Šířka textového pole | 20 mm |
| Výška textového pole | 30000 mm |
| Barva | žlutá (RAL 1018) |
| Materiálem | Polyolefin |
| Materiál základního prvku | Polyolefin |
| Poměr smrštění | 3:1 |
| Obsažené látky | bezhalogenové |
| Teplota smršťování | > 85 °C |
| Vnější průměr vedení | 4,2 mm ... 12,7 mm |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu) |
| Požadavek | ≥ 5 N |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška Tesafilm | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost vůči UV | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Postup | Umělé ozařování. |
| Tepelná odolnost | |
| Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
| Zkušební doba | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost nápisů vůči otěru | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
| Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
| Zkušební doba | 168 h |
| Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Benzín [CAS No. 64742-49-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Postup | Metoda B |
| Cykly | 2 |
| Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -55 °C ... 125 °C |
| Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
| Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
| Skladovatelnost | 5 roky |
| Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Způsob montáže | nasunutí |
| Objednací číslo | 0800719 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BG8 |
| Kód výrobku | BG8126 |
| GTIN | 4046356628556 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 0,742 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,683 g |
| Číslo celní sazby | 49119900 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednotlivé štítky lze objednat v max. délce 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno