cULus Listed
ID schválení: E335024| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Síťový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PVC/PVC, zelená RAL 6018, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12, kódování: D / IP67, na Zástrčka přímo M12, kódování: D / IP67, délka kabelu: 3 m
| Všeobecně | Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Typ produktu | Datový kabel osazený |
| aplikace | Standard |
| Typ senzoru | PROFINET |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Přípojka 1 | |
| Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíku
|
| Provedení | M12 Zástrčka, přímo, 4-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Kódování: D |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Stínění | Advanced Shielding Technology |
| Druh signálu / kategorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Materiálem Kontakt | CuSn |
| Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
| Materiálem Držák kontaktů | PA 6.6 |
| Materiálem Šroubení | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Materiálem Tělo úchytky | TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí |
| Materiálem Těsnění | FKM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
| Přípojka 2 | |
| Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíku
|
| Provedení | M12 Zástrčka, přímo, 4-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Kódování: D |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Stínění | Advanced Shielding Technology |
| Druh signálu / kategorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Materiálem Kontakt | CuSn |
| Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
| Materiálem Držák kontaktů | PA 6.6 |
| Materiálem Šroubení | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Materiálem Tělo úchytky | TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí |
| Materiálem Těsnění | FKM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
| Délka vedení | 3 m |
| Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] | |
| Rozměrový výkres |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] |
| Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PVC |
| vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PE |
| Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
| Celkové zkrucování | Křížený kabel |
| Optický kryt stínění | 85 % |
| Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
| Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 600 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
| Odolnost vůči plameni | UL 1581, oddíl 1060 a UL 2556, oddíl 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, oddíl 1100 a UL 2556, oddíl 9.1 (HFT/FT2) | |
| Odolnost vůči olejům | OIL RES I podle UL 2256 |
| Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -10 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Objednací číslo | 1404306 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CJN |
| GTIN | 4046356690126 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 222 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 230 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |