NBC-MSD/ 1,3-939/R4AQ SCO RAIL - Síťový kabel
1081327

Síťový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PE-X bezhalogenové, černá, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: D / IP65, na Zástrčka přímo RJ45 / IP67, délka kabelu: 1,3 m, Položka zkontrolována podle specifikace zákazníka / železniční aplikace.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty