K-8E-M23M8/2,0-H00/M23F8-C5-S - Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem
1622247

Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem, řada: KSH, M23-Zásuvka, rovně zastříknutý plastem, počet pólů: 4+4+4+PE, druh zajištění: SPEEDCON, na M23-Trn, rovně zastříknutý plastem, počet pólů: 4+4+4+PE, druh zajištění: SPEEDCON, délka kabelu: 2 m, stíněná: ano, barva vnějšího pláště: oranžová RAL 2003, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru
Datové rozhraní CAT5 až pro 100 MBit/s
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení