FL MGUARD RS VPN ANALOG
-
Směrovač
2989718
Router s inteligentním firewallem, propustnost dat až 99 MBit/s (Wire Speed), firewall Stateful Inspection Firewall pro maximální bezpečnost a co nejsnadnější konfiguraci, VPN podle IPsec, šifrování hardwaru až 70 MBit/s, integr. analogový modem
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 112 mm |
| Barva | zelená |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Ethernet | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Napájecí napětí, přenos dat, chyba, link, aktivity |
| Počet kanálů | 2 |
| Bezpotenciálový kontakt signalizace | |
| Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
| VPN - uvolňovací tlačítko | |
| Typ připojení | S možností připojení a volitelně LED |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall, VPN a s integrovaným terminálovým analogovým modemem |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Potřebná podpora HTTPS |
| Provedení | Stand-alone |
| Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall, VPN a s integrovaným terminálovým analogovým modemem |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Bezpečnostní funkce | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) ve VPN | je podporován |
| Počet tunelů VPN | 10 (možnost až 250 zařízení s licencí) |
| Oprávnění | certifikáty X.509v3 s RSA nebo PSK |
| Integrita dat | MD5, SHA-1 |
| Podpora Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Server nebo Relay agent |
| Filtrace | adresy MAC a IP, porty, protokoly |
| Propustnost dat Firewall | max. 210 MBit/s (Režim routeru, default firewall pravidla oboustranná průchodnost) |
| max. 149 MBit/s (Režim stealth, default firewall pravidla, oboustranná průchodnost) | |
| Regulace Firewall | konfigurovatelný Stateful-Inspection-Firewall |
| Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall, VPN a s integrovaným terminálovým analogovým modemem |
| Režim Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP / transport ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | dle protokolu 802.2 |
| Klient Network Time Protocol (NTP) | klient |
| Remote Syslog Logging | na externí server |
| Směrování | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
| Ochrana proti | ochrana proti IP Spoofing, DoS a Syn Flood |
| Proces šifrování | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Propustnost Virtual Private Network (VPN) | max. 85 MBit/s (Režim routeru, VPN oboustranná průchodnost) |
| max. 58 MBit/s (Režim stealth, VPN oboustranná průchodnost) | |
| Místní diagnostika | P1, P2 Napájecí napětí US1, US2 zelená LED |
| po jedné LED na každý port Link aktivní zelená LED | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,08 W |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 36 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Příkon typický | 170 mA |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC (typicky) |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 170 mA (typicky) |
| Typ připojení | RJ45, stínění |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 55 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV přeskok kontaktů, 8 kV vzdušný výboj |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (odolnost proti vyzařovanému rušení) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV elektrické vedení, 1kV datová linka | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Ukazatel stavu | LED: P1, P2, defekt, stav, chyba, LAN, WAN |
| Objednací číslo | 2989718 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN333 |
| GTIN | 4046356298964 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 323,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 323,8 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
Vaše výhody
Centrální Management-Tool
Nejvyšší bezpečnost
Maximální výkon
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno