FL MGUARD PCI4000 VPN
-
Směrovač
2701275
Bezpečnostní zařízení, karta PCI, 10/100 Mbit/s, NAT, pokročilý firewall, VPN, funkčně rozšiřitelné pomocí licencí
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Ethernet | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | WAN-Link, WAN-Activity, LAN-Link, LAN-Activity |
| Počet kanálů | 2 (Porty RJ45) |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall a VPN pro 10 tunelů (volitelně až 250 s doplňkovými licencemi), CIFS Integrity Monitoring (volitelně), kovové pouzdro, slot pro paměťovou kartu SD, rozšířené teplotní rozmezí, výkonný firewall / VPN: až 124MBit/s / 40 MBit/s |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Potřebná podpora HTTPS |
| Formát | PCI |
| Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall a VPN pro 10 tunelů (volitelně až 250 s doplňkovými licencemi), CIFS Integrity Monitoring (volitelně), kovové pouzdro, slot pro paměťovou kartu SD, rozšířené teplotní rozmezí, výkonný firewall / VPN: až 124MBit/s / 40 MBit/s |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Příkon | max. 2,88 W |
| Místní diagnostika | po jedné LED na každý port Activity červená LED |
| po jedné LED na každý port Link aktivní zelená LED | |
| Napájení | |
| Přípojka napájení | přes sběrnici PCI |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % (bez kondenzace par) |
| Způsob montáže | PCI-Slot |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Ukazatel stavu | Link/aktivity pro jeden port |
| Objednací číslo | 2701275 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN332 |
| GTIN | 4046356870078 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 155,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 146 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licence 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licence 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licence 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
Vaše výhody
Centrální Management-Tool
Maximální výkon
Nejvyšší bezpečnost
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno