SACC-CIP-M12FS-4P SMD-SPX
-
Sada vzorků
1239194
Sada vzorků, 4-pólový, Zásuvka, přímo, M12, A-kódování, SMD, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
| Počet pólů | 4 |
| Těsnění je k dispozici | ano |
| Kódování | A |
| Druh závitu | M12 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 2,5 kV |
| Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 250 V |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Typ připojení | SMD |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | FKM |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál držák kontaktu | PA |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Zásuvka |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Kódování | A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | > 100 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí (zapojeno) | IP67 (správně zapojený a zajištěný) |
| Krytí (nezapojeno) | IP65 (nezapojený, díky dodatečnému utěsnění O kroužkem k přístroji) |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 105 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| -40 °C ... 105 °C (bez mechanického uvedení v činnost) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Označení normy | Kulatý konektor M12 |
| Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
| Objednací číslo | 1239194 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 5 Kus |
| Prodejní kód | ABQ |
| Kód výrobku | ABQXAA |
| GTIN | 4063151421267 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6,99 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 2,692 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - Šroubení pouzdra 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Šroubení pouzdra 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Šroubení pouzdra 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Šroubení pouzdra 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Šroubení pouzdra 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Fixační pouzdro 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Fixační pouzdro 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Fixační pouzdro 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Fixační pouzdro 1419567
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno