SACC-CI-M12MST-4CON-L180THR SH SPX
-
Sada vzorků
1239309
Sada vzorků, Univerzální, 4-pólový, Trn, přímo, M12, T-kódování, Spoj technikou THR, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
| Typ produktu | Kontaktní vložka |
| aplikace | Výkon |
| Typ senzoru | Univerzální |
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | T |
| Druh závitu | M12 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Jmenovité napětí podle IEC 61076-2-101 | 630 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 1,5 kV |
| Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ |
| Jmenovité napětí UN | 60 V |
| Jmenovitý proud IN | 12 A |
| Typ připojení | Spoj technikou THR |
| Druh signálu / kategorie | Univerzální |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | FKM |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál držák kontaktu | PA |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Trn |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Kódování | T |
| Druh signálu / kategorie | Univerzální |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
| -25 °C ... 105 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | > 100 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| -40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost) | |
| Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -25 °C ... 105 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Objednací číslo | 1239309 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 5 Kus |
| Prodejní kód | ABQ |
| Kód výrobku | ABQAGC |
| GTIN | 4063151421427 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 8,38 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 3,253 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - Šroubení pouzdra 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - Šroubení pouzdra 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - Šroubení pouzdra 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - Šroubení pouzdra 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Šroubení pouzdra 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - Šroubení pouzdra 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - Šroubení pouzdra 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Šroubení pouzdra 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Šroubení pouzdra 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Šroubení pouzdra 1027679
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno