Konfigurovatelný a individuálně škálovatelný bezpečnostní systém PSRmodular je flexibilním bezpečnostním řešením ke sledování vašeho stroje nebo zařízení. Rozšiřující modul slouží k prodloužení místní sběrnice v modulárním systému PSR. Do systému tak lze integrovat další rozšiřující moduly, které se nacházejí v určité vzdálenosti od základní stanice.
PSR-M-TBUS2-SC
-
Rozšiřující modul
1105097
Bezpečnostní rozšiřující modul k prodloužení místní sběrnice, 2 funkční kanály, rozhraní TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, výměnná šroubová svornice, včetně konektoru TBUS
Detaily výrobku
Functional Safety
ID schválení: Z10029429 0013Rev.02Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm