Konfigurovatelný a individuálně škálovatelný bezpečnostní systém PSRmodular je flexibilním bezpečnostním řešením ke sledování vašeho stroje nebo zařízení. Bezpečný rozšiřující modul poskytuje systému další zabezpečené analogové vstupy.
PSR-M-EF7-XC-SAI4-PI
-
Rozšiřující modul
1337851
Bezpečný rozšiřující modul se 4 zabezpečenými analogovými vstupy, 0 V ... 10 V, 0 mA nebo 4 mA ... 20 mA, rozhraním TBUS, až do meze nároků SIL 3, kat. 4/jakostní stupeň e, výměnná svornice push-in, včetně spojovacího prvku TBUS
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| aplikace | Analog IN |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Reakční doba | viz příručka uživatele |
| doba restartu | min. 5 s (Doba bootování) |
| max. 10 s (Doba bootování) | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,76 W (při max. přípustném zatížení) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Rozhraní | TBUS nosných lišt pro přípojku na mastermodul, součástí obsahu dodávky |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV mezi všemi cestami proudu a pouzdrem |
| Galvanické oddělení, 0,5 kV funkční izolace mezi logikou a analogovými vstupy a vzájemně mezi analogovými vstupy | |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +20 % (externě zajistit, typicky 6 A) |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 82 mA (bez napájení senzorů) |
| typ. 212 mA (s napájením senzorů) | |
| Příkon na US | typ. 1,96 W (bez napájení senzorů) |
| typ. 5,08 W (s napájením senzorů) | |
| Zapínací proud | max. 14 A (Δt = 1 ms při Us) |
| Doba filtrování | typ. 5 ms (při poklesech napětí u Us ) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním |
| Analogový | |
| Název vstupu | IN S1, IN S2, IN S3, IN S4 |
| Popis vstupu | Bezpečnostní analogové vstupy, konfigurovatelné jako proudové nebo napěťové vstupy, elektricky oddělené |
| Počet vstupů | 4 |
| Technologie připojení | 2vodičový, 3vodičový nebo 4vodičový (2vodičový signál senzoru + 2vodičové napájení senzoru) |
| Upozornění k technice připojení | stíněno |
| Rychlost snímání | 2,5/5/10/16,6/20/50/60/100/200/400/800/1000/2000/4000 Hz |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 25 mA (Rozsah měření) |
| 0 mA ... 20 mA (Konfigurovatelný rozsah měření s diagnostickou oblastí 20,1 mA ... 23 mA) | |
| 4 mA ... 20 mA (Konfigurovatelný rozsah měření s diagnostickou oblastí 20,1 mA ... 23 mA (horní mez), 2,5 mA ... 3,8 mA (dolní mez)) | |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 12 V (Rozsah měření) |
| 0 V ... 10 V (Konfigurovatelný rozsah měření s diagnostickou oblastí 10,05 V ... 11,5 V (horní mez), 0,1 V (dolní mez)) | |
| Max. přípustný proud | max. 35 mA (jako proudový vstup) |
| Přípustné napětí | max. 24 V (jako proudový vstup) |
| max. 14 V (jako napěťový vstup) | |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 290 Ω ±25 % (včetně interního ochranného obvodu) |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 185 kΩ ±25 % |
| Rozlišení převodníku A/D | 16 Bit |
| rozlišení (proud) | 381 nA |
| rozlišení (napětí) | 152 µV |
| Přesnost | typ. ± 2 % (jako proudový vstup, relativně k hodnotě oblasti měření) |
| max. ± 2,5 % (jako proudový vstup) | |
| typ. ± 1 % (jako napěťový vstup, relativně k hodnotě oblasti měření) | |
| max. ± 1,5 % (jako napěťový vstup) | |
| Teplotní koeficienty | typ. ± 0,07 %/K |
| max. ± 0,07 %/K | |
| Mezní frekvence (3 dB) | 160 Hz (Dolní propust RC 1. řádu, jako proudový vstup) |
| 4 Hz (Dolní propust RC jako napěťový vstup) | |
| Frekvence | 20 Hz (max. doporučená frekvence signálu senzoru, jako proudový vstup) |
| 2 Hz (max. doporučená frekvence signálu senzoru, jako napěťový vstup) | |
| Přípustná délka vedení | max. 100 m (na každý vstup) |
| Ochranné spínání | Ochrana proudových vstupů proti přetížení |
| Ochrana napěťových vstupů proti přetížení | |
| Napájení senzorů: OUT S1/0V ...OUT S4/0V | |
| Popis | Napájecí napětí senzoru na analogový vstup |
| Napájecí napětí | 24 V DC ±3 % |
| Proud | max. 30 mA (Spotřeba proudu senzoru na kanál) |
| Zkratuvzdorný | ano |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení Detekcce přetížení při 38 mA |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 14 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Ukazatel stavu | 4 x LED (žlutá, červená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Šířka | 22,61 mm |
| Výška | 107,74 mm |
| Hloubka | 113,6 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2kanálové zapojení) |
| d (1kanálové zapojení) | |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 – High Demand u 2kanálového zapojení | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 – High Demand u 1kanálového zapojení | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2kanálové zapojení) |
| 2 (1kanálové zapojení) | |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (provoz) (ATEX) | -10 °C ... 50 °C (Při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vezměte v úvahu snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | 10 g pro Δt = 16 ms (trvalé nárazy, 1 000 nárazů v každém prostorovém směru) |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| Upozornění | T4: pro -10 °C Tokol. +50 °C |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Upozornění | T4: pro -10 °C Tokol. +50 °C |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Environmentální simulační test | |
| Označení | G3 |
| Certifikát | ISA-S71.04 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Respektujte snížení výkonu |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1337851 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA362 |
| GTIN | 4063151639730 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 192,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 159 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Rychlá instalace bez použití nářadí díky technologii push-in
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm
Až do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
Vhodné pro aplikace výtahů podle EN 81-20
Protikorozní ochrana díky ochrannému nátěru desky plošných spojů
Vhodné pro ATEX, zónu 2, resp. třídu I, zónu 2
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno