PLC-ASC-UI-OUT
-
Analogový modul
2906920
Analogový výstupní modul pro moduly logiky PLC logic (pouze generace 2), 1kanálový, typ signálu (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) konfigurovatelný přes DIP přepínače, šroubové připojení
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Produktová řada | PLC logic |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
| Napájení | |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC |
| Rozsah jmenovitého napájecího proudu vztažený na US | 0,8 ... 1,1 |
| Jmenovitý napájecí proud IS | ≤ 28 mA |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Digitální vstup | |
| Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
| Jmenovitý ovládací proud IC | ≤ 1 mA |
| Analogový | |
| Název výstupu | Napětí analogového výstupu |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| Maximální výstupní napětí | 12,3 V |
| Zvlnění | < 20 mVSS |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | 10 kΩ |
| Omezení přepětí | > 33 V |
| Chyba přenosu maximální | 1 % |
| Rozlišení | 10 Bit (lze škálovat od 0 do1 000) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
| Analogový | |
| Název výstupu | Proud analogového výstupu |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maximální výstupní proud | 24,6 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | 500 Ω (20 mA) |
| Omezení přepětí | > 33 V |
| Chyba přenosu maximální | 1 % |
| Rozlišení | 10 Bit |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Obecně je nutné tyto svornice při připojování vodiče podepřít (podržet jednou rukou, podepření pouzdra)) |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Indikátor chyb | červená LED |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2906920 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2622 |
| GTIN | 4055626155517 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 79,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 50,3 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 26eabfa5-a862-4366-b120-69a476bec974 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno