FL IF 2POF 10/100-D
-
Mediální modul
2832852
Modul rozhraní, 2 porty, 10/100 MBit/s, autonegotiation pro modulární systém řízených datových přepínačů, směr připojení dolů
Detaily výrobku
| Provedení | jemně granulární |
| Základní funkce | Modul pro modulární řízený datový přepínač |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Modul pro modulární řízený datový přepínač |
| Galvanické oddělení | 10BASE-F/100BASE-FX//napájení |
| Přenosové médium | optický vodič |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | přes hlavní řídící stanici |
| Přípojka napájení | z FL SWITCH MM HS nebo MXT |
| Příkon typický | 100 mA |
| Brzda k připojení | |
| Typ připojení | možnost zásuvného připojení na FL SWITCH MM HS nebo FL MXT |
| Typ připojení | možnost zásuvného připojení na FL SWITCH MM HS nebo FL MXT |
| Ethernet | |
| Typ připojení | konektory FSMA |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s (směr připojení dolů) |
| Délka přenosu | max. 50 m (vč. 3dB systémové rezerva polymerní vlákna s 980/1000 230 dB/km) |
| Počet kanálů | 2 |
| Rozhraní pro optický vodič | |
| Typ připojení | konektor F-SMA |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
| Délka přenosu | 50 m (vč. 3dB systémové rezerva polymerní vlákna s 980/1000 230 dB/km) |
| Vlnová délka | 650 nm |
| Počet kanálů | 2 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 31 mm |
| Výška | 80,3 mm |
| Hloubka | 72,5 mm |
| Barva | zelená |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PA |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Provoz: 25g, 11 ms trvání, rázový impuls s průběhem polosinusoidy |
| : Skladování / přeprava 50g, 11 ms trvání, rázový impuls s průběhem polosinusoidy | |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Provoz / skladování / přeprava 5g, 150 Hz, kritérium 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 55 °C (bez kondenzace par) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Elektromagnetická slučitelnost | v souladu se směrnicí EMC 89/336/EHS |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kritérium B |
| IEC 61000-4-3 (odolnost proti vyzařovanému rušení) kritérium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) kritérium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) kritérium A | |
| IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) kritérium A | |
| IEC 61000-4-8 (odolnost proti rušení magnetickými poli) kritérium A | |
| EN 55022 (rušivé vysílání) kritérium A | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3/-4 |
| Galvanické oddělení | 10BASE-F/100BASE-FX//napájení |
| Způsob montáže | V hostitelském systému |
| Objednací číslo | 2832852 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN123 |
| GTIN | 4017918974527 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 88,888 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 88,888 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno