UMK-16RM/KSR-G24/21/E/TVFKC
-
Reléový modul
2908734
Výstupní rozšiřující modul VARIOFACE, s 16 miniaturními relé, po 1 přepínači, zásuvný, pro 24 V DC (vč. relé)
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Životnost mechanická | 3x 107 počet sepnutí |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Izolace | Zesílená izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, výstup/výstup | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Izolační pevnost | 260 V |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, výstup/výstup | |
| Izolační pevnost | 260 V |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,9 ... 1,1 |
| Rozsah vstupního napětí | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Typický vstupní proud při UN | 18 mA |
| Doba odezvy typická | 8 ms |
| typická doba návratu | 12 ms |
| Ochranné spínání | Blokování, ochrana proti přepólování; blokovací dioda, dioda na ochranu proti přepólování |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Ukazatel stavu/kanál | LED žlutá |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | Jednoduchý kontakt, 1 přepínací |
| Materiál kontaktu | AgNi (90/10) pozlacení |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Spínací napětí minimální | 12 V AC/DC (10 mA) |
| Mezní trvalý proud | 5 A |
| Minimální spínací proud | 10 mA (12 V AC/DC) |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 120 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 50 W (110 V DC) | |
| 80 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Vstup | |
| Typ připojení | Připojení na plochý kabel, podle IEC 60603-13 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 20 |
| Výstup | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Šířka | 259 mm |
| Výška | 77 mm |
| Hloubka | 59 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, výstup/výstup | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2908734 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 20 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2A9A |
| GTIN | 4055626324500 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 650 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno