PR2-RSP3-LDP-24DC/4X21AU - Reléový modul
2834766

Předmontované reléové moduly s pružinovým připojením, sestávající z patice pro relé, průmyslového relé s integrovanou LED, ochrannou diodou a aretačním tlačítkem ručního ovládání a svornicové základny. Vstupní napětí: 24 V DC, 4 přepínače se zlacenými kontakty, 5 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Ochranná dioda je u typů DC integrovaná v relé
Relé s připevnitelným ručním ovládáním a stavovou LED
Mechanický ukazatel polohy sepnutí
Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé
4 typy přepínače s vícevrstvými pozlacenými kontakty