DEK-REL- 5/O/1
-
Reléový modul
2941170
Svornice relé, s pevným miniaturním relé, kontakt (AgNi+Au): malé až střední zátěže, 1 spínací kontakt, vstupní napětí 5 V AC/DC, k montáži na NS 35/7,5, šířka svornice 6,2 mm, montáž s otočením
Detaily výrobku
| Návod na použití | Použití můstků EB 80-DIK... ve svornicích DEK: Vzhledem k možnému (nepatrnému) rozšíření pouzdra DEK kvůli absorpci vlhkosti z okolního vzduchu a nepříznivé vůli mezi větším počtem svornic DEK a můstkem EB 80-DIK... doporučujeme při použití můstků EB 80-DIK... jejich přerušení po cca 10 až 12 svornicích DEK a použití drátové propojky na tomto místě do následující svornice DEK. |
| Produktová řada | DEK |
| aplikace | Vstupní funkce |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | cca. 2x 107 počet sepnutí |
| Izolační vlastnosti | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 12.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,12 W |
| Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
| strana cívky | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 5 V AC/DC |
| Rozsah vstupního napětí | 4,5 V AC/DC ... 5,5 V AC/DC (20 °C) |
| Chování pohonu při spínání | monostabilní |
| Pohon (pólování) | pólované |
| Typický vstupní proud při UN | 23 mA |
| Doba odezvy typická | 8 ms |
| typická doba návratu | 15 ms |
| Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; Můstkový usMěrňovač |
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Druh spínacího kontaktu | Dvojitý kontakt |
| Materiál kontaktu | AgNi, tvrdě zlacený |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC |
| 125 V DC | |
| Spínací napětí minimální | 0,1 V |
| Mezní trvalý proud | 3 A (5 A do 35 °C při 24 V DC) |
| zapínací proud maximální | 5 A |
| Minimální spínací proud | 1 mA |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 72 W (při 24 V DC) |
| 60 W (při 48 V DC) | |
| 50 W (při 60 V DC) | |
| 50 W (při 110 V DC) | |
| 750 VA (při 250 V AC) | |
| 120 W (při 24 V DC - do 35°) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 56 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2941170 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK61A2 |
| GTIN | 4017918080327 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 23,012 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 23,012 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b839385-52ee-4a00-be30-3a0a914ea8b1 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
EB 80- DIK RD - Vkládací můstek 2715953
-
EB 80- DIK BU - Vkládací můstek 2715940
-
EB 10- DIK BU - Vkládací můstek 2716680
-
EB 5- DIK BU - Vkládací můstek 2716677
-
EB 10- DIK RD - Vkládací můstek 2716774
-
EB 5- DIK RD - Vkládací můstek 2716761
-
EB 4- DIK RD - Vkládací můstek 2716758
-
EB 3- DIK RD - Vkládací můstek 2716745
-
D-DEK 1,5 GN - Oddělovací deska 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060935
-
DIKD 1,5 - Svorka iniciačního/akčního prvku 2715979
Vaše výhody
Snížené náklady díky úspoře svorky N
Úspora místa až 73 %
Na minimum redukovaná potřeba kabeláže
Integrovaná vstupní zátěž
2polohový kontakt s tvrzeným zlacením pro univerzální aplikace od 1 mA do 5 A trvalého proudu
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem 2 kVeff
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno