DEK-REL- 24/O/1 - Reléový modul
2941154

Svornice relé, s pevným miniaturním relé, kontakt (AgNi+Au): malé až střední zátěže, 1 spínací kontakt, vstupní napětí 24 V AC/DC, k montáži na NS 35/7,5, šířka svornice 6,2 mm, montáž s otočením

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snížené náklady díky úspoře svorky N
Úspora místa až 73 %
Na minimum redukovaná potřeba kabeláže
2polohový kontakt s tvrzeným zlacením pro univerzální aplikace od 1 mA do 5 A trvalého proudu
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem 2 kVeff
Integrovaná vstupní zátěž