QUINT-DIODE/40
-
Modul redundance
2938963
Modul redundance QUINT-DIODE/40
Detaily výrobku
| Provoz stejnosměrného proudu | |
| Vstupní napětí | 24 V DC |
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 0 V DC ... 30 V DC |
| Rozsah vstupního napětí DC | 0 V DC ... 30 V DC |
| Druh napájecího napětí | DC |
| Ochrana proti přepólování | ano, < 60 V |
| Jmenovitý vstupní proud (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Maximální proud Imax | 2x 19 A (6 mm² při teplotě 40 °C) |
| 1x 39 A (6 mm² při teplotě 40 °C) | |
| 2x 16 A (6 mm² při teplotě 60 °C) | |
| 1x 32 A (6 mm² při teplotě 60 °C) | |
| 2x 27 A (10 mm² při teplotě 40 °C) | |
| 1x 54 A (10 mm² při teplotě 40 °C) | |
| 2x 21 A (10 mm² při teplotě 60 °C) | |
| 1x 43 A (10 mm² při teplotě 60 °C) | |
| 2x 30 A (16 mm² při teplotě 40 ℃) | |
| 1x 60 A (16 mm² při teplotě 40 ℃) | |
| 2x 24 A (16 mm² při teplotě 60 °C) | |
| 1x 48 A (16 mm² při teplotě 60 °C) | |
| Ochrana proti přechodnému přepětí | Transildioda |
| Pokles napětí vstup/výstup | 0,5 V |
| účinnost | > 97 % |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 40 A |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | 20 W |
| Sériová schopnost přepínání | ne |
| Vstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 16 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 10 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 20 |
| Průřez vodiče AWG max. | 6 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Závit šroubu | M4 |
| Výstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 16 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 10 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 20 |
| Průřez vodiče AWG max. | 6 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Závit šroubu | M4 |
| Izolační napětí výstup/PE | 1 kV |
| Izolační napětí vstup/PE | 1 kV |
| Izolační napětí vstup, výstup/pouzdro | 1 kV |
| Produktová řada | QUINT DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (40 °C) |
| LED | ne |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II (v uzavřeném rozvaděči) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Šířka | 62 mm |
| Výška | 84 mm |
| Hloubka | 102 mm |
| Dělicí jednotka | 3,4 HM |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 5 mm / 5 mm |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný: vodorovně 20 mm, svisle 50 mm |
| Montážní poloha | vodorovná a svislá nosná lišta NS 35, EN 60715 |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Provedení pouzdra | AlMg (kryt), GD-ZnAlCu (chladicí těleso) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C snížení výkonu, -25 ... 60°C) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Norma - vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Elektrická bezpečnost | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Normy/předpisy | EN 60079-0 |
| atest lodního stavitelství | DNV GL (EMC A), ABS |
| Schválení UL | UL/C-UL uvedeno UL 508 |
| Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
| Shoda/schválení | |
| ATEX | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| KEMA 03 ATEX 1197X | |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Objednací číslo | 2938963 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMR |
| Kód výrobku | CMRP43 |
| GTIN | 4017918929534 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 683 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 600 g |
| Číslo celní sazby | 85049090 |
| Země původu | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno