MCS-156X127-C-S-9005 - Rám pouzdra
1524474

Rám pouzdra, Odklápěcí víko (průhledné), barva: černá (podobné RAL 9005)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pohodlná obsluha při instalaci a údržbě zařízení díky volitelným závěsům na krytu pouzdra
Flexibilní montáž díky použití volitelné adaptérové desky
Bezpečný provoz s vhodným stupněm ochrany
Individuální výběr produktů díky modulárnímu stavebnicovému systému
Optimalizovaná instalace desek plošných spojů: šikmý okraj pouzdra umožňuje instalaci desek plošných spojů téměř ve vodorovné poloze

Často kladené otázky


Jaké barvy a další možnosti individualizace jsou k dispozici?

Stavebnicový systém umožňuje sestavit si vlastní pouzdra na míru. K dispozici je několik barev RAL. Různé varianty rámů a dalšího příslušenství lze také všestranně kombinovat. Pro další individualizaci podle přání zákazníka nás prosím kontaktujte.


Existuje možnost, jak komponenty vzájemně propojit?

Fóliový závěs, který lze také dodatečně namontovat, udržuje kryt na pouzdra a nechává vám volné ruce.


Jaké barvy jsou k dispozici a které jsou možné?

Pouzdro a adaptérová deska jsou k dispozici v barvě RAL7035 (světle šedá). Rámy jsou k dispozici v barevných variantách RAL7035 (světle šedá), RAL9005 (sytá čerň), RAL5015 (nebesky modrá) a RAL1018 (zinkově žlutá). Můžete si vyžádat barevné varianty podle přání zákazníka. 


Jaké jsou možnosti použití?

Pouzdra jsou vhodná zejména pro použití v technice budov nebo v průmyslu. Díky všestrannému a robustnímu pouzdru jsou však možné i další oblasti použití.