Bezdrátový transceiver (vysílač a přijímač) s rozhraními RS-232, RS-485/RS-422, pro pásmo ISM 900 MHz (Amerika). Až pro 8 analogových/digitálních/impulsových vstupů a 4 výstupy onboard.
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
Rádiový modul
2902277
Bezdrátový transceiver (vysílač a přijímač) s rozhraními RS-232, RS-485/RS-422, pro pásmo ISM 900 MHz (Amerika). Až pro 8 analogových/digitálních/impulsových vstupů a 4 výstupy onboard.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Rádiový modul |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | 4,1 A |
| Příkon | 4,1 W (maximálně) |
| Digitální | |
| Práh sepnutí „0“ signál napětí | ≤ 2,4 V DC |
| Práh sepnutí „1“ signál napětí | ≥ 2,6 V DC |
| Analogový | |
| Popis vstupu | analogový vstup |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (s externím odporem) | |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 10 kΩ |
| Analogový | |
| Popis vstupu | Digitální vstup |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 10 kΩ |
| Digitální | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Počet výstupů | 4 |
| Spínací napětí maximální | 40 V DC |
| Maximální spínací proud | 500 mA (M spínající) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Závit šroubu | M3 |
| Sériový: RS-232 | |
| Přenosový výkon | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Typ připojení | Zásuvka D-SUB-9 |
| Formát souboru/kódování | asynchronní |
| Kontrola toku dat/protokoly | RTS/CTS |
| Sériový: RS-485/RS-422 | |
| Přenosový výkon | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
| Rádio | |
| Směr | obousměrně |
| Frekvence | 900 MHz |
| Frekvenční rozsah | 902 MHz ... 928 MHz |
| Počet skupin kanálů | 4 |
| Počet kanálů na skupinu | 63 |
| Vysílací výkon | 1 W |
| Vysílací výkon maximální | 30 dBm |
| Citlivost přijímače minimální | -110 dBm |
| Funkce | |
| Provozní režimy | obousměrné |
| Wireless | |
| Frekvenční pásmo | 900 MHz |
| Šířka | 64 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | zelená |
| Materiál pouzdra | polyamid PA nezesílený, s hliníkovým chladicím tělesem |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 0 % ... 90 % |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | Směrnice FCC Part 15.247 |
| Montážní pokyny | na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715 |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2902277 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC651 |
| GTIN | 4046356675475 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 343,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 340 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno