FL WLAN 24 DAP 802-11
-
Rádiový modul
2884279
WLAN-Dual-Access-Point, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, Client-Adapter; Antenna Diversity; na webu založená správa; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Provedení | Stand-alone |
| Rádiová karta | |
| Počet | 2 |
| Provedení | IEEE 802.11a/b/g, 2,4 a 5 GHz až 54 MBit/s |
| Montážní pokyny | pevně vestavěný |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 9,6 W |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Typ připojení | přes COMBICON |
| Napájecí napětí | 24 V DC (PoE) |
| Rozmezí napájecího napětí | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Napájecí proud | 400 mA (doporučené jištění 2AT) |
| Ethernet | |
| Rozhraní | Ethernet |
| Počet | 1 |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Anténa | |
| Počet | 4 |
| Typ připojení | RSMA (zástrčka) |
| Funkce | |
| Provozní režimy | Access point |
| Konfigurace | Multilingual Web-based Interface (němčina / angličtina) po http nebo https, s ochranou přístupovým heslem |
| Automatický výběr kanálu | ano |
| Kvalita služby (QoS) | ano |
| Virtuální LAN (VLAN) podpora 802.1Q | ano |
| Bezpečnost | WEP 64 Bit/128 Bit |
| WEPplus | |
| WPA TKIP | |
| 802.11i WPA2 (RSN,AES) | |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA group & master rekeying | |
| Povolení k provozu rádia | Evropa, další země v e-shopu |
| Podpora zemí | Austrálie (Speciální regulace: Konzultujte prosím s produktovým manažerem) |
| Belgie | |
| Bulharsko | |
| Dánsko | |
| Německo | |
| Estonsko | |
| Finsko | |
| Francie | |
| Řecko | |
| Velká Británie | |
| Irsko | |
| Island | |
| Itálie | |
| Lotyšsko | |
| Lichtenštejnsko | |
| Litva | |
| Lucembursko | |
| Malta | |
| Nizozemí | |
| Norsko | |
| Rakousko | |
| Polsko | |
| Portugalsko | |
| Rumunsko | |
| Rusko (Speciální regulace: Konzultujte prosím s produktovým manažerem) | |
| Švédsko | |
| Švýcarsko | |
| Singapur | |
| Slovensko | |
| Slovinsko | |
| Španělsko | |
| Česká republika | |
| Turecko | |
| Maďarsko | |
| Kypr (rep.) | |
| Wireless | |
| Název | Rádiová karta |
| Typ připojení antény | RSMA (zdířka) |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Standardní rádio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| h | |
| Vysílací výkon | 20 dBm (EIRP) |
| Počet rádiových rozhraní | 2 IEEE 802.11 a/b/g |
| Připojitelné rádiové moduly | 256 (více než) |
| Šířka | 159 mm |
| Výška | 250 mm |
| Hloubka | 65 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Tlak vzduchu (provoz) | 795 hPa ... 1080 hPa (až do 2000 m n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 85 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Deska adaptéru |
| Montáž na stěnu na desku adaptéru | |
| Montážní pokyny | externí anténa OMNI s kruhovým vyzařovacím diagramem, vyměnitelné antény |
| Objednací číslo | 2884279 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN2W1 |
| GTIN | 4046356049641 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 300 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 300 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Podpora 2,4 GHz a 5 GHz
Vysoká odolnost proti vibracím, otřesům a EMC
Nejvyšší zabezpečení podle IEEE 802.11i se šifrováním AES
Dosah několik set metrů*
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno