PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC
-
Sada přístrojů přepěťové ochrany
2801529
Svodič proudu blesku a svodič přepětí v pouzdře IP65 na ochranu jednotlivých stringů fotovoltaického zařízení do 1000 V DC, připojení přes zástrčku/zásuvku SUNCLIX.
Detaily výrobku
| Zkušební třída IEC | PV T1 |
| PV T2 | |
| Provedení | Instalační kryt / pouzdro |
| Počet pólů | 2 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
| Obsaženo v sadě | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) |
| 1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitý proud IN | 25 A DC |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt, 1 pólový |
| Provozní napětí maximální Umax AC | 250 V AC |
| Provozní napětí maximální Umax DC | 30 V DC |
| Provozní proud maximální Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Typ připojení | MC 1,5/3 |
| Závit šroubu | M2 |
| Utahovací moment min. | 0,25 Nm |
| Utahovací moment | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,14 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 125 mm |
| Výška | 200 mm |
| Hloubka | 122 mm |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Materiál kryt | Polykarbonát, průhledný |
| Materiál pouzdra | Polykarbonát zesílený skelným vláknem |
| Materiál konektor | PA |
| Směr působení | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A DC |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Příkon Standby PC | ≤ 25 mVA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | není nutná |
| Ochranné zapojení strana stejnosměrného napětí (DC) | |
| Odolnost proti zatěžovacímu rázovému napětí Uimp | 6 kV |
| Zkratový proud ISCSTC | 25 A DC |
| Napětí při běhu naprázdno UOCSTC | 830 V DC (Solární generátor) |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 5 kA |
| Doporučená vstupní ochrana maximální | není nutná |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | není nutná |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A DC |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Příkon Standby PC | ≤ 25 mVA |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP65 | |
| Rázová pevnost | IK08 |
| Okolní podmínky | A, B |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 55 °C |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN 50539-11 |
| Normy/předpisy | IEC 61439-2 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 61439-2 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 50539-11 |
| Poznámka | Přepěťová ochrana |
| Způsob montáže | Na omítku / montáž na stěnu |
| Objednací číslo | 2801529 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DTH |
| Kód výrobku | DTHAAA |
| GTIN | 4046356804783 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 460 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 285 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno